Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0210 - Tubular handles
Bill of material
K0210.400
BESTKIPP
Order No.
K0210.400
FORM
A
AUSF
version
connecting tube ground and natural colour anodized
A
Length
400 mm
B
width
26 mm
B1
diameter
20x2 mm
D
diameter
M8x20 mm
H
height
55 mm
L
Length
424 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.2291 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124640
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.